YV U-SDD-25-25-25-X03
Y-Verteiler
Bestellhinweis | Bitte berücksichtigen Sie das Schaltbild gemäß Datenblatt |
Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Ausführung | axial |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Ausführung | axial |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Ausführung | axial |
Geschirmt | Nein |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 36 mm x 16 mm x 45 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Nettogewicht | 24 g |
Werkstoff | PUR |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 85 °C |
Schutzart | IP 67 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440111 |
ECLASS 11.0 | 27440111 |
ECLASS 12.0 | 27440111 |
ECLASS 13.0 | 27440111 |
ECLASS 14.0 | 27440111 |
ECLASS 15.0 | 27440111 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ETIM 10.0 | EC003558 |