US 60-150W

Umlenkspiegel

Artikelnummer: 50110200

Lieferzeit ca. 25 Werktage
beinhaltet 2 St. Nutenstein M6
Typ, Säulen und Spiegel Oberflächen-Umlenkspiegel
Abmessung (B x H x L) 25 mm x 68 mm x 220 mm
Nettogewicht 600 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Drehhalterung
Nut-Montage
Geeignet für Sensor Stationäre Barcodeleser
Spiegellänge 210 mm
Spiegelbreite 60 mm
Zolltarifnummer 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467