TL305-AC.MA1

Signalsäulenelement

Artikelnummer: 50153014

Sofort verfügbar

Serie TL 305-AC
Geeignet für TL 305 Signalsäulen
TL 305-IOL Signalsäulen
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 40 mm x 50 mm
Werkstoff Gehäuse Aluminium
Nettogewicht 87 g
Ausführung des Befestigungsteils Klemmadapter zur Montage auf einem Rundstangenprofil. Verbindung der Lampe mit dem Klemmadapter mittels M30 Gewinde
Zolltarifnummer 76169990
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
3D-CAD Modell - zip