TKS 50x50.UV.HT

Reflektor

Artikelnummer: 50113421

Sofort verfügbar

Sonderausführung hitzebeständig
Bauform rechteckig
Tripelgröße 4 mm
Montagemaß Breite 51,5 mm
Montagemaß Höhe 72 mm
Montagemaß Dicke 8,7 mm
Reflexionsfläche Höhe 48 mm
Reflexionsfläche Breite 47,25 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA8N
Struktur aktive Fläche Triple
Beschichtung UV-Schutz
Nettogewicht 25 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
klebbar
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 120 °C
Schutzart IP 40
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD Modell - zip