TKS 40x60.UV.HT

Reflektor

Artikelnummer: 50114363

Sofort verfügbar

Sonderausführung hitzebeständig
Bauform rechteckig
Tripelgröße 4 mm
Montagemaß Breite 41 mm
Montagemaß Höhe 60 mm
Montagemaß Dicke 8 mm
Reflexionsfläche Höhe 56 mm
Reflexionsfläche Breite 37 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA8N
Struktur aktive Fläche Triple
Beschichtung UV-Schutz
Nettogewicht 14 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
klebbar
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 120 °C
Schutzart IP 40
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD Modell - zip