TG 60

Reflektor

Artikelnummer: 50003179

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
TG 29
Reflektor
Artikelnummer: 50009374
  • Art des Reflektors: Reflektor
  • Art der Befestigung: Gewindestift M3
  • Reflexionsfläche Durchmesser: 25 mm
  • Werkstoff Reflektor: Glas
Artikelnummer: 50009374
Sonderausführung hitzebeständig
Bauform rund
Montagemaß Dicke 9 mm
Montagemaß Durchmesser 60 mm
Reflexionsfläche Durchmesser 52 mm
Werkstoff Reflektor Glas
Werkstoff Trägermaterial Kunststoff
Struktur aktive Fläche Triple
Nettogewicht 29 g
Art der Befestigung Gewindestift M6
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 120 °C
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467