TG 29
Reflektor
Sonderausführung | hitzebeständig |
Bauform | rund |
Montagemaß Dicke | 5,7 mm |
Montagemaß Durchmesser | 28,9 mm |
Reflexionsfläche Durchmesser | 25 mm |
Werkstoff Reflektor | Glas |
Werkstoff Trägermaterial | Kunststoff |
Struktur aktive Fläche | Triple |
Nettogewicht | 5 g |
Art der Befestigung | Gewindestift M3 |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 120 °C |
Zolltarifnummer | 90029000 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |