S300-P13C1-M12-CB

Sicherheits-Positionsschalter

Artikelnummer: 63000307

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie S300
Funktionen Steuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung nach EN ISO 14119
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
B10d 40.000.000 Anzahl Zyklen
Gebrauchskategorie bei DC 13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Gebrauchskategorie bei AC 15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Kontaktbestückung 2NC + 1NO
Kontaktöffnung kraftschlüssig, zwangsweise
Kurzschlussschutz 500 V, 2 A, Typ gG, IEC 60269-1
Berührungsschutz Schutzisolation O
Bemessungsisolationsspannung 30 V AC, 36 V DC
Konventioneller thermischer Strom, max. 2 A
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Kontaktanschluss
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 8 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 40 mm x 39 mm x 97 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Werkstoff elektrischer Kontakt Silberlegierung
Nettogewicht 155 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Schaltertyp Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119
Schaltprinzip Schleichkontakt
Schaltrichtung beidseitig
einseitig
Anfahrbetätigungsrichtungen 4 x seitlich (90°)
360°
Anfahrgeschwindigkeit abhängig je nach eingesetztem Betätiger
Mechanische Lebensdauer 20.000.000 Betätigungsspiele, IEC 60947-5-1
Betätigungshäufigkeit, max. 3.600 pro Stunde, IEC 60947-5-1
Betätigeraufnahme kurz
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 80 °C
Verschmutzungsgrad 3, EN 60947-1
Schutzart IP 67
Zulassungen IMQ
c UL US
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272601
ECLASS 8.0 27272601
ECLASS 9.0 27272601
ECLASS 10.0 27272601
ECLASS 11.0 27272601
ECLASS 12.0 27272601
ECLASS 13.0 27272601
ECLASS 14.0 27272601
ECLASS 15.0 27272601
ETIM 5.0 EC000030
ETIM 6.0 EC000030
ETIM 7.0 EC000030
ETIM 8.0 EC000030
ETIM 9.0 EC000030
ETIM 10.0 EC000030
3D-CAD Modell - S300-P13C1-M12-CB - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf