RSL425-M/CU416-25
Sicherheits-Laserscanner
Serie | RSL 400 |
Applikation | Mobile Gefahrbereichssicherung Mobile Seitenabsicherung Stationäre Gefahrbereichssicherung Stationäre Zugangssicherung |
Sonderausführung | Messdatenausgabe optimiert für Fahrzeugnavigation |
Funktionen | Dynamische Schützkontrolle (EDM), wählbar Not-Halt-Verkettung Vier-Felder-Modus |
Wiederanlauf | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar |
Typ | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 9E-08 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 3, EN ISO 13849 |
Auflösung (einstellbar) | 30/40/50/60/70/150 mm |
Minimal einstellbare Reichweite | 50 mm |
Anzahl Feldpaare, umschaltbar | 10 |
Anzahl Quads, umschaltbar | 10 |
Anzahl Schutzfunktionen | 1 St. |
Anzahl unabhängiger Sensor-Konfigurationen | 1 |
Remissionsgrad, min. | 1,8 % |
Reichweite | 0 ... 4,5 m |
Anzahl der Feldpaare | 10 |
Reichweite | 0 ... 20 m |
Objektgröße | 150 mm x 150 mm |
Remissionsgrad, min. | 10 % |
Lichtquelle | Laser, infrarot |
Wellenlänge | 905 nm |
Laser Klasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Sendesignalform | gepulst |
Wiederholfrequenz | 90 kHz |
Winkelauflösung | 0,1 ° |
Winkelbereich | 270 ° |
Erfassungsbereich | 0 ... 50 m, Remission > 90% |
Remissionsgrad | 90 % |
Entfernungsauflösung radial | 1 mm |
Entfernungsauflösung lateral | 0,1 ° |
Systematische Messabweichung Dmeas - Dreal | min.: -20 mm typ.: -10 mm max.: 0 mm , (Remission: 1,8% … Retroreflektor Messbereich: 0,2 … 25 m) |
Messwertrauschen | 10 mm 1 σ (• Remission: 1,8% … 20% Messbereich: 0 … 9 m • Remission: 20% … Retroreflektor Messbereich: 0 … 25 m) |
Laserfleck (HxB), 10 m | 60 mm x 13 mm |
Laserfleck (HxB), 20 m | 165 mm x 24 mm |
Laserfleck (HxB), 30 m | 265 mm x 40 mm |
Laserfleck (HxB), 40 m | 285 mm x 57 mm |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
Stromaufnahme (ohne Last), max. | 700 mA, (Netzteil mit 3 A verwenden) |
Leistungsaufnahme, max. | 17 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung |
Anzahl Meldeausgänge, konfigurierbar | 4 St. |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Schaltspannung high, min. | 20,8 V |
Schaltspannung low, max. | 2 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 300 mA |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Ansprechzeit | 80 ms, ≥ |
Art | Bluetooth, Ethernet, USB |
Funktion | Konfiguration/Parametrierung TCP/IP |
Anschluss | Rundstecker M12, 4-polig, D-kodiert |
Funktion | Konfiguration/Parametrierung |
Frequenzband | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
Abgestrahlte Sendeleistung | Max. 4,5 dBm (2,82 mW), Klasse 2 |
Funktion | Konfiguration/Parametrierung |
Anschluss | USB 2.0 Mini-B, Buchse |
Übertragungsgeschwindigkeit, max. | 12 Mbit/s |
Leitungslänge | ≤ 5m Größere Leitungslängen sind mit aktiven Leitungen möglich. |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | Maschinen-Interface |
Art des Anschlusses | Leitung |
Leitungslänge | 25.000 mm |
Werkstoff Mantel | PVC |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderzahl | 16 -adrig |
Aderquerschnitt Versorgung | 1 mm² |
Aderquerschnitt Signale | 0,14 mm² |
Funktion | Datenschnittstelle |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Leitungswiderstand, max. | 15 Ω |
Abmessung (B x H x L) | 140 mm x 149 mm x 140 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff/PC |
Nettogewicht | 3.000 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Montageplatte über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | Alphanumerische Anzeige LED-Anzeige |
Anzahl der LED | 3 St. |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software Sensor Studio |
Bedienelemente | Software Sensor Studio |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III, EN 61140 |
Zulassungen | TÜV Süd |
Prüfverfahren EMV nach Norm | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6 |
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29 |
US-Patente | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 8,520,221 B US 10,304,307B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ECLASS 10.0 | 27272705 |
ECLASS 11.0 | 27272705 |
ECLASS 12.0 | 27272705 |
ECLASS 13.0 | 27272705 |
ECLASS 14.0 | 27272705 |
ECLASS 15.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |