RKU 8/24-400-S12

Ultraschall Reflex-Schranke

Artikelnummer: 50038913

Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie 8
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Betriebsreichweite 0 ... 0,4 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Ultraschallfrequenz 300 kHz
Verlauf Schallkeule standard
Abstrahlrichtung frontseitig
Versorgungsspannung UB 20 ... 30 V, DC
Restwelligkeit von UB
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Öffner/Schließer
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip Öffner/Schließer
Schaltfrequenz 8 Hz
Ansprechzeit 62,5 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Sync-Eingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 15 mm x 38 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Nettogewicht 70 g
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Durchgangsbefestigung
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Stufenschalter
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 80 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272802
ECLASS 9.0 27272802
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849