REF 4-A-25x22800

Reflexfolie

Artikelnummer: 50041876

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
REF 4-A-25x45700
Reflexfolie
Artikelnummer: 50145206
  • Art des Reflektors: Reflexfolie
  • Art der Befestigung: selbstklebend
  • Reflexionsfläche Breite: 25 mm
  • Reflexionsfläche Höhe: 45.700 mm
Artikelnummer: 50145206

Lieferzeit ca. 11 Werktage
Bauform rechteckig
Richtungsunabhängig Ja
Montagemaß Breite 25 mm
Montagemaß Höhe 22.800 mm
Reflexionsfläche Höhe 22.800 mm
Reflexionsfläche Breite 25 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA
Struktur aktive Fläche Triple
Art der Befestigung selbstklebend
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 80 °C
Zolltarifnummer 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467