Farbsensoren

Farbsensoren erkennen Farben, indem sie den erfassten Farbwert mit einem vorab gespeicherten Referenzwert vergleichen. Sie sind immer dann die richtige Lösung, wenn die Farbe eines Objektes bzw. einer Markierung als Sortier- bzw. Prüfkriterium dienen kann. Das Ergebnis wird je nach Parametrierung und vorgegebenen Toleranzwerten des Systems als Schaltsignal ausgegeben.

Übersicht

PPIC_CRT648_Header_1400x400px

Sensorik für anspruchsvolle Farberkennungs- und Sortieraufgaben

Farbsensoren erkennen die Farbe eines Objektes oder einer Druckmarke und vergleichen sie mit einem eingestellten Referenzwert. Die speziellen Reflexions-Lichttaster kommen zum Einsatz, wenn die Farbe als Unterscheidungskriterium dienen soll. Farbsensoren stellen eine kostengünstige und kompakte Alternative zu Bildverarbeitungssystemen dar und eignen sich für viele Branchen: Unter anderem im Maschinenbau sowie in der Automobil-, Kunststoff-, Pharma- oder Verpackungsindustrie. 

Mit Farbsensoren lassen sich farbige Oberflächen erkennen, prüfen und sortieren. Das Ergebnis wird entweder als Schaltsignal oder als RGB-Farbwert über die IO-Link Schnittstelle an die Steuerung ausgegeben.

Neue Farbsensoren CRT 648: einfache Bedienung und universeller Einsatz 

Die neuen Farbsensoren der Serie CRT 648 in robusten Zinkdruckguss-Gehäusen ermöglichen mit ihrem großen LC-Display eine einfache Bedienung. Dank einer abstandsunabhängigen Farberkennung, einer speziellen Glanzunterdrückung und sieben voreinstellbaren Farben sind die leistungsstarken Sensoren flexibel einsetzbar. Sie sind auf unterschiedliche Anwendungen optimiert: Der CRT 648-32.G eignet sich durch integrierte Polfilter optimal für die Erkennung von glänzenden Oberflächen. Wird ein kleiner Lichtfleck, beispielsweise für die Erkennung von Druckmarken oder kleiner Objekte benötigt, spielt die Variante CRT 648-60 ihre Stärken aus. Soll der Sensor in größerem Abstand zum Objekt angebracht werden, bietet der Farbsensor CRT 648-150 einen besonders großen Arbeitsbereich.

Ihr Nutzen

  • Vielseitiger Einsatz durch Reichweiten bis 150 mm und bis zu sieben Farbeinstellungen
  • Einfache Bedienung und Parametrierung durch integriertes Display oder IO-Link
  • Neue anwendungsoptimierte Varianten
    • Erkennung von glänzenden Oberflächen durch Glanzunterdrückung
    • Neue Helligkeitsbewertung mit Autokorrektur ermöglicht eine große Toleranz in der Objektführung bzw. abstandsunabhängige Farberkennung bis 65 mm
    • Mit drei binär codierten Ausgängen können bis zu 7 Farben ausgewertet werden
    • Optimiert für den Einsatz in anspruchsvoller Umgebung mit robustem Zinkdruckgussgehäuse mit Schutzklassen IP67 und IP69, sowie ECOLAB-Zertifizierung

Highlights

PPIC_CRT648_Detail

Einfache Bedienung: schneller Teachprozess und sieben Farbeinstellungen

Die neuen Farbsensoren CRT 648 sind mit einem großen, integrierten LC-Display mit Tastenfeld einfach und intuitiv bedienbar. Per Auswahl kann der Status der Schaltausgänge, eine aktuelle Farbwertausgabe oder die Signalqualität angezeigt werden. Werden in einer Anlage unterschiedliche Produktvarianten geprüft, lassen sich bis zu sieben Farbeinstellungen auf dem Sensor speichern und gleichzeitig prüfen. Die große Tastweite eröffnet weitere Möglichkeiten: So kann ein Sensor problemlos für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden – das sorgt für Flexibilität bei steigender Variantenvielfalt und reduziert den Aufwand für weitere Sensorik sowie Rüstzeiten.

PPIC_CRT648_700x500px

Erkennt selbst feine Farbunterschiede: auch bei herausfordernden Bedingungen 

Glänzende Objekte stellen optische Sensoren grundsätzlich vor Herausforderungen. Die neuen Farbsensoren CRT 648-32.G sind mit einem Polfilter ausgestattet und sorgen so für eine zuverlässige Glanzerkennung. Die Bewertung der Helligkeit eines Objektes, je nach Abstand zum Sensor, stellt eine weitere Herausforderung für die Farberkennung dar. Die Helligkeitsbewertung mit Autokorrektur der CRT 648 Farbsensoren ermöglicht eine abstandsunabhängige und zuverlässige Farberkennung bis 65 mm.

leuze_io_link_700x500px_(3)

Transparenz und Remotezugriff über IO-Link 

Die Einstellung der neuen Farbsensoren der Serie CRT 648 erfolgt wahlweise Remote durch Teach über Leitung oder per IO-Link, was deutlich komfortabler ist. Über IO-Link lässt sich der Formatwechsel erheblich vereinfachen und weitere Daten der Sensoren aufnehmen. 

Den Prozess im Blick: 

  • Umfangreiche Timerfunktionen für Einschalt-/ Ausschaltverzögerung und Impulsunterdrückung
  • Mithilfe des internen Objektzählers sind jederzeit die genauen Produktionszahlen bekannt
  • Echtzeit-Signalinformation als RGB-Farbwertausgabe über IO-Link 
  • Weitere Diagnosedaten wie z. B. Temperatur, Signalqualität, Schaltvorgänge 

Applikationen

APIC_CRT648_Food_02_700x500px

Endkontrolle in der Lebensmittelverpackung

Anforderung:
In einer Verpackungsanlage soll die Farbe von Cerealien-Schalen vor der Gebindeverpackung geprüft werden. Da sortenrein abgepackt werden soll, muss sichergestellt werden, dass immer dieselbe Farbe vom Band läuft.

Lösung:
Die neuen Farbsensoren CRT 648 können mit bis zu sieben Farben eingelernt werden. Sie sind mit einem großen Lichtfleck ausgestattet und erkennen zuverlässig die Farben der Verpackungen sowie des Deckels. So können falsche oder fehlerhafte Objekte sicher unterschieden werden. Die große Tastweite bis 150 Millimeter sorgt für eine zuverlässige Erkennung, auch beim Wechsel zu anderen Formaten.

APIC_CRT648_Pharma_02_700x500px

Überwachung von Vials in der Pharmaverpackung

Anforderung:
Bei der Verpackung von Arzneimitteln sind die Qualitätsanforderungen hoch. Fehlerhafte Vials, beispielsweise ohne Verschlusskappen, müssen auf dem Transportband erkannt und ausgeschleust werden. Die hochglänzenden Verschlüsse der Vials stellen eine Herausforderung für Sensoren dar.

Lösung:
Die Farbsensoren CRT 648 mit Glanzunterdrückung erkennen die hochglänzenden Verschlusskappen der Vials prozessstabil. Die Bedienung und Einstellung der Sensoren erfolgt dank des großen LC-Displays einfach und schnell. 

CRT648_Automobil_01_700x500px

Automatisierte Prüfungen im Automobilbau

Anforderung:
In der Automobilindustrie soll die Farbe von Rücklichtern an einem Montageplatz automatisiert geprüft werden. Zwei Prozessschritte müssen abgedeckt werden: Im ersten Prozessschritt soll die Steckerfarbe geprüft werden, abhängig davon werden unterschiedliche Prüfprogramme durchlaufen. Im zweiten Schritt sollen in dieser Applikation die Leuchtfarbe und Intensität des Rücklichts ausgewertet werden. Das Umgebungslicht sowie der Mitarbeiter am Arbeitsplatz dürfen die Erkennung nicht beeinträchtigen.

Lösung:
Im ersten Prozessschritt prüft ein Farbsensor CRT 648 die Farbe des Steckers. Ein weiterer CRT 648 überprüft daraufhin, ob das Rücklicht die richtige Lichtfarbe sowie Intensität aufweist.

APIC_CRT648_Intralog_02_700x500px

Umreifer in der Kartonverpackung / beim Kartonverschluss

Anforderung:
Auf einem Transportband laufen unterschiedliche Kartonverpackungen. Passend zur Farbe des Kartons soll automatisiert das entsprechende Umreiferband ausgewählt werden. 

Lösung:
Farbsensoren der Serie CRT 648 erfassen die Farbe des Kartons und melden die Information an den Umreifer weiter. So kann die Anlage die passende Bandfarbe wählen.

Technische Eigenschaften

MerkmalCRT648-32.G/L44-M12CRT648-60/LT-M12CRT648-60/L44-M12CRT648-150/LT-M12CRT648-150/L44-M12
Werkstoff-GehäuseMetall, ZinkdruckgussMetall, ZinkdruckgussMetall, ZinkdruckgussMetall, ZinkdruckgussMetall, Zinkdruckguss
Betriebs-Reichweite18 … 32 mm18 … 60 mm18 … 60 mm20 … 150 mm20 … 150 mm
Lichtfleckgröße6x6 mm @ 25 mm4x4 mm @ 40 mm4x4 mm @ 40 mm8x8 mm @ 60 mm8x8 mm @ 60 mm
Anzahl Farben71717
Anzahl Schalt-ausgänge
31313
SchaltausgangGegentakt, (PNP/NPN konfigurierbar)GegentaktGegentakt, (PNP/NPN konfigurierbar)GegentaktGegentakt, (PNP/NPN konfigurierbar)
SchalteingangKonfigurierbar (Teach, Trigger, Key Lock)TeachKonfigurierbar (Teach, Trigger, Key Lock)TeachKonfigurierbar (Teach, Trigger, Key Lock)
Schaltfrequenz konfigurierbar3 … 500 Hz3 … 3000 Hz3 … 3000 Hz3 … 3000 Hz3 … 3000 Hz
Umgebungs-temperatur Betrieb-20 … +55 °C-20 … +55 °C-20 … +55 °C-20 … +55 °C-20 … +55 °C
IO-Link Daten-ausgabeSchaltausgänge oder FarbwertausgabeSchaltausgangSchaltausgänge oder FarbwertausgabeSchaltausganngSchaltausgänge oder Farbwertausgabe
SchutzartIP 67, IP 69IP 67, IP 69IP 67, IP 69IP 67, IP 69IP 67, IP 69
ZertifizierungCE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCACE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCACE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCACE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCACE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA
AnschlussM12 (5Pin)M12 (4Pin)M12 (5Pin)M12 (4Pin)M12 (5Pin)