Sicherheits-Laserscanner

Ihr Nutzen
- Immer passend:
Reichweiten von 3 m bis 8,25 m und verschiedene Funktionsvarianten bieten zugeschnittene Lösungen für Ihre Anwendungen - Navigation von FTS:
Die hochwertige Messwertausgabe mit einer Auflösung von 0,1° liefert die Daten für eine zuverlässige Navigation von FTS - PROFIsafe Integration:
Einfache Integration in industrielle Netzwerke durch Varianten mit PROFIsafe /PROFINET-Schnittstelle - Einfache Handhabung:
Durch abnehmbare Anschlusseinheit, integrierte Display und integrierte Wasserwaage
Highlights

Einzigartige Technologie für robusten Betrieb
Beim RSL 400 rotiert das gesamte Sende-/Empfangssystem und erzeugt so einen besonders schmalen und gleichmäßigen Laserspot über den gesamten Scanbereich. Hierdurch verfügen die Geräte über die hohe Winkelauflösung von 0,1° und können nicht sicherheitsrelevante Objekte, wie Staub und Partikel in der Luft, sehr gut filtern.

Effizient überwacht
Mit 270°-Scanwinkel und bis zu 8,25 m Reichweite sichern die RSL 400 auch große Bereiche mit nur einem Gerät. Die 2-in-1 Lösung macht die Geräte noch effizienter: durch 2 unabhängige Schutzfunktionen mit jeweils eigenem Sicherheits-Ausgang übernimmt ein RSL 400 die Aufgaben von zwei Geräten.

Abnehmbare Anschlusseinheit
Die Anschlusseinheit des RSL 400 ist abnehmbar und kann separat montiert werden. So bleibt der Scannerkopf geschützt und kann anschließend einfach aufgesetzt werden.
Schneller Gerätetausch: In weniger als 30 Sekunden ist der Scanner ausgewechselt: Zwei Schrauben um 90 Grad drehen und der Scannerkopf kann getauscht werden. Ohne Neuausrichtung, Nachjustage und Konfigurationsaufwand, denn der Konfigurationsspeicher ist in die Anschlusseinheit integriert

Drei Kommunikationswege
Mit drei Kommunikationswegen für Konfiguration und Diagnose ist immer der passende Zugang gegeben. Zudem sind alle RSL 400 Modelle durch die standardmäßige Ethernet-TCP/IP-Schnittstelle bereits netzwerkfähig, z. B. zur Diagnose über zentrale Zugangspunkte.
- Ethernet TCP/IP
- USB (ab RSL 420)
- Bluetooth

Integriertes Display
Die großen Zeichen den integrierten Displays sind auch aus der Entfernung gut sichtbar. Verschiedene Funktionen und Meldungen sind so immer im Blick.
- Eingebaute elektronische Wasserwaage sorgt für schnelle Ausrichtung des Gerätes
- Ausgabe von Meldungen und Details zu Schutzfeldverletzungen
- Abruf der Signatur (CRC-Prüfsumme) ohne PC

Besonders Einfach
Besonders einfach ist die Einbindung mit dem 8-poligen M12-Anschluss beim RSL 410.

Stecker oder Kabel
Anschlusseinheiten für die Modelle RSL 420 bis 445 sind als Varianten mit Stecker oder mit Kabel in wählbarer Länge verfügbar.
200 konfigurierbare Felder
100 umschaltbare Feldpaare oder 50 umschaltbare 4-Felder-Sets bieten optimale Anpassungen an unterschiedliche Bewegungszustände, z.B. bei FTS oder Robotern. Durch zwei parallele Schutzfunktionen arbeitet der RSL 400 wie zwei Geräte in einem oder bietet ein zusätzliches, vorgelagertes Schutzfeld. In der PROFIsafe-Ausführung überwacht der RSL 400 sogar vier Schutzfelder gleichzeitig.

100 umschaltbare Feldpaare:
1 Schutzfeld + 1 Warnfeld

10 umschaltbare 4-Felder-Sets:
1 Schutzfeld + 3 Warnfelder

2 x 10 Feld-Paare, unabhängig umschaltbar:
jeweils 1 Schutzfeld + 1 Warnfeld

50 umschaltbare 4-Felder-Sets:
2 Schutzfelder + 2 Warnfelder
PROFIsafe: auch 4 Schutzfelder
Sicher im Netzwerk
- Scanner-Kopf mit PROFIsafe Funktion, abnehmbare Anschlusseinheit mit integriertem PROFINET-Switch
- Für den Einsatz in Stern-, Linien- und Ringtopologien
- Unterstützt PROFINET Conformance Class C und Isochronous Real Time Kommunikation (IRT)

Tausch ohne Netzwerkunterbrechung
Der 2-Port-PROFINET-Switch ist in der abnehmbaren Anschlusseinheit integriert. So bleiben die Netzwerkfunktionen auch bei einem Tausch des Scanners unterbrechungsfrei erhalten.

PROFINET Anschluss mit M12-Verbindungen
- PROFINET-Anschlusseinheit mit industriellen M12-Steckverbindern für 2-Port-Switch und Spannungsversorgung
- Variante 4x M12 mit zusätzlichem Ausgang zur Spannungsversorgung mehrerer Geräte in Reihenschaltung

PROFINET Anschluss, AIDA konform
- AIDA-konforme PROFINET-Anschlusseinheit mit Push-Pull-Steckverbindern
- Netzwerkverbindung über Kupfer- oder Glasfaserleitung
Applikation

Sicherung gefährlicher Bereiche
Anforderung:
Der gefährliche Arbeitsbereich der Maschine soll gegen Zutritt und Anwesenheit von Personen gesichert werden. Der Umriss des Überwachungsbereiches soll dabei an die Kontur der Maschine angepasst werden.
Lösung:
Die Sicherheits-Laserscanner RSL 400 nutzen konfigurierbare Schutzfelder zur Bereichsüberwachung. Durch 8,25 m Reichweite und 270°-Scanbereich können auch große Flächen mit nur einem Gerät gesichert werden.

Wiederanlaufschutz und Überwachung nicht einsehbarer Bereiche
Anforderung:
Um eine Gefährdung zu verhindern, darf der Prozess erst dann wieder anlaufen, wenn sichergestellt ist, dass keine Person im Arbeitsbereich oder im nicht einsehbaren Bereich anwesend ist.
Lösung:
Der Sicherheits-Laserscanner RSL 400 überwacht mit seinem konfigurierbaren Schutzfeld die Anwesenheit von Personen. Der Anschluss erfolgt über I/O-Schnittstelle oder – zur Integration in industrielle Ethernet-Netzwerke – über PROFIsafe/PROFINET-Schnittstelle.

Sicherung und Navigation von fahrerlosen Transportsystemen (FTS)
Anforderung:
Der Fahrweg des FTS ist durch Sicherheitssensoren zu sichern. Die Schutzfelder sollen dabei flexibel an die Fahr- und Beladesituation angepasst werden. Wird das Prinzip der Natural Navigation verwendet, soll das Gerät gleichzeitig die Messdaten für die Navigationssoftware bereitstellen.
Lösung:
Der Sicherheits-Laserscanner RSL 400 vereint Sicherheitstechnik und hochwertige Messwertausgabe in einem Gerät. Er verfügt über einen Scanbereich von 270° und 100 umschaltbare Feldpaare. So wird das FTS mit 2 Scannern optimal gesichert. Die Messdaten besitzen eine hohe Winkelauflösung von 0,1° und einen geringen Messfehler.

Zugangssicherung durch Sensorik außerhalb des Arbeitsbereichs
Anforderung:
Der Zugang von Personen und Fahrzeugen zu gefährlichen Bereichen soll durch Sicherheits-Sensorik überwacht werden. Dabei darf die Sensorik die Bewegungsmöglichkeiten im Arbeitsbereich nicht beeinflussen.
Lösung:
Der Sicherheits-Laserscanner RSL 400 ist oberhalb des Zugangsbereiches installiert und das Schutzfeld vertikal ausgerichtet. So wird der Arbeitsbereich nicht eingeschränkt. Durch zwei parallel arbeitende Sicherheitsfunktionen kann ein RSL 400 auch zwei Stationen gleichzeitig und unabhängig voneinander überwachen.
Technische Eigenschaften
Reichweite bis 8,25m bei 270°-Winkelbereich | |
Sicherheit: Typ 3, Performance Level PL d, SIL 2 | |
Bis zu 200 konfigurierbare Felder, als Feldpaare oder 4-Felder-Sets | |
2 parallele und unabhängige Schutzfunktionen (I/O-Varianten), 4 parallele Schutzfunktionen bei PROFIsafe-Variationen | |
Konfiguration und Diagnose über Ethernet TCP/IP, USB (ab RSL 420) und Bluetooth | |
Hochwertige Messwertausgabe von Distanzwert und Signalstärke mit 0,1°-Winkelauflösung | |
Wählbare Auflösung 30/40/50/60/70/150mm | |
Einfach bedienbare Konfigurationssoftware in 9 Sprachen mit kontext-sensitiver Online-Hilfe |