PRK 96M/R-1850-25
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Serie | 96 |
Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip |
Applikation | Detektion umstretchter Objekte Erkennung von hochtransparenten Flaschen Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben |
Sonderausführung | Zeitfunktion |
Betriebsreichweite | 0 ... 1,5 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Grenzreichweite | 0 ... 1,85 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Lichtquelle | LED, rot |
Versorgungsspannung UB | 20 ... 230 V, AC/DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltelement | Relais, Öffner/Schließer |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltfrequenz | 20 Hz |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 5 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zink |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 380 g |
Materialverträglichkeit | ECOLAB |
Hinweis | Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Mehrgang-Potentiometer |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 55 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |