PRK 96M/P-1400-22

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50025178

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 96
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Sonderausführung Heizung
Warnausgang
Zeitfunktion
Betriebsreichweite 0,3 ... 8 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0,1 ... 10 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, rot
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 50 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 380 g
Materialverträglichkeit ECOLAB
Hinweis Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)
Art der Anzeige LED
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Mehrgang-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 55 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf