PRK 55/6D.42-S8.3 Ex

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50115207

Lieferzeit ca. 9 Werktage
Icon Icon Icon
Serie 55
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Applikation Erkennung von hochtransparenten Flaschen
Sonderausführung Ex-Geschützt
Teach-Eingang
Betriebsreichweite 0 ... 3 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0 ... 3,5 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, rot
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 3 -polig
Abmessung (B x H x L) 19,1 mm x 66 mm x 37 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Gehäuse Edelstahl AISI 316L
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA, kratzfest beschichtet
Nettogewicht 40 g
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 60 °C
Ex-Gerätekategorie 3
Ex-Zone 2
22
Ex-Gerätegruppe II
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen Ex
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf