OTB 40-GN250
Folie
Geeignet für | Optische Spurführung OGS 600 |
Abmessung (B x H x L) | 40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm |
Nettogewicht | 468 g |
Mechanische Eigenschaften | leicht zu reinigen sofort überfahrsicher strapazierfähig verschleißfrei |
Farbe | grün |
Werkstoff | PVC |
Kleber | Acrylatkleber |
Kleberstärke | 1 mm |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 55 °C |
Verarbeitungstemperatur | 15 ... 25 °C |
Beschaffenheit Untergrund | fettfrei glatt sauber trocken |
Zolltarifnummer | 39191012 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |