ODS10L1.8/LAK
Optischer Abstandssensor
Serie | 10 |
Applikation | Auffahrsicherung von Förderfahrzeugen Füllhöhenkontrolle |
Art des Tastsystems | gegen Objekt |
Sonderausführung | Aktivierungseingang Deaktivierungseingang Teach-Eingang |
Lichtquelle | Laser, rot |
Laser Klasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 7 mm x 7 mm [8.000 mm] |
Messbereich | 50 ... 3.500 mm, bei 6 ... 90% Remission |
Messbereich (90 % Remission) | 50 ... 8.000 mm |
Auflösung | 1,0 mm |
Genauigkeit | 15 mm |
Messzeit, Messmodus | "Hohe Präzision": Ansprechzeit = 1000 ms / Ausgabezeit = 3,4 ms "Individuell": Ansprechzeit = 3,4 ... 1020 ms / Ausgabezeit = 3,4 ms Ausreißer-Unterdrückung: Ansprechzeit = 17 ... 1020 ms / Ausgabezeit = 17 ... 1020 ms Individuelle Messmodi siehe Diagramm Präzision: Ansprechzeit = 200 ms / Ausgabezeit = 3,4 ms Schnell: Ansprechzeit = 15 ms / Ausgabezeit = 3,4 ms Standard: Ansprechzeit = 50 ms / Ausgabezeit = 3,4 ms |
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) | 4 mm |
Referenzierung | Nein |
Optisches Abstandsmessprinzip | Time of Flight |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Funktion | Aktivierungseingang Deaktivierungseingang Teach-Eingang |
Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | konfigurierbar, Werkseinstellung: Strom |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Funktion | unabhängig voneinander einstellbare Schaltausgänge |
Art | IO-Link |
Spezifikation | V1.1 |
Art des Anschlusses | Leitung |
Leitungslänge | 2.000 mm |
Aderzahl | 5 -adrig |
Abmessung (B x H x L) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 133 g |
Bedienelemente | Bedientasten PC-Software |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |