ODS 96B M/V6-600-S12

Optischer Abstandssensor

Artikelnummer: 50106721

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Icon Icon
Serie 96
Art des Tastsystems gegen Objekt
Lichtquelle LED, infrarot
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 15 mm x 15 mm [600 mm]
Messbereich 100 ... 600 mm
Auflösung 0,1 ... 0,5 mm
Genauigkeit 1,5 %
Bezugsgröße Genauigkeit Messabstand
Wiederholgenauigkeit 0,5 %
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit Messabstand
Messzeit 1 ... 5 ms
Referenzierung Nein
Schwarz-/ Weiß-Verhalten 1 %
Optisches Abstandsmessprinzip Triangulation
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Funktion programmierbar
Anzahl Analogausgänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Spannung
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 380 g
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Bedienelemente Folientastatur
PC-Software
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - V 6.1.0.0 - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf