ODKL 96B M/D36-S12

Optischer Abstandssensor

Artikelnummer: 50109300

Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
ODS10L1-25M.8/LAK-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer: 50129530
  • Serie: 10
  • Messbereich, max.: 100 ... 25.000 mm
  • Analogausgang: Analogausgang, konfigurierbar, Werkseinstellung: S...
  • Schnittstelle: IO-Link
Artikelnummer: 50129530

Sofort verfügbar

Serie 96
Art des Tastsystems gegen Reflektor
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 7 mm x 7 mm [10.000 mm]
Messbereich 300 ... 25.000 mm
Auflösung 3,0 mm
Genauigkeit 0,2 %
Bezugsgröße Genauigkeit Endwert
Wiederholgenauigkeit 10 mm
Messzeit 1,4 ... 50 ms
Referenzierung Nein
Optisches Abstandsmessprinzip Time of Flight
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Funktion programmierbar
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Art RS 485
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 380 g
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Bedienelemente Folientastatur
PC-Software
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
3D-CAD Modell - zip
Konfigurationssoftware - V 6.1.0.0 - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf