NT HCR 6200

Netzteil

Artikelnummer: 50130490

Sofort verfügbar

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Art Netzteil
Geeignet für Mobile 2D-Codeleser Serie HCR 6200
Art Steckernetzteil
Ausgang 5 V DC, 1 A
Eingang 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Nettogewicht 116 g
Zolltarifnummer 85366990
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540