MTKS 7x7M.5

Reflektor

Artikelnummer: 50136823

Sofort verfügbar

Icon
Einsatzbereich Lebensmittel und Pharma
Bauform rechteckig
Tripelgröße 0,3 mm
Montagemaß Breite 12,5 mm
Montagemaß Höhe 18 mm
Montagemaß Dicke 4 mm
Reflexionsfläche Höhe 7 mm
Reflexionsfläche Breite 7 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial Edelstahl
Polarisationsändernd Ja
Struktur aktive Fläche Mikrotriple
Nettogewicht 7,5 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Materialverträglichkeit Alkohol
CleanProof+
ECOLAB
H2O2
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 65 °C
Schutzart IP 65
IP 67
IP 69K
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD Modell - zip
Zertifikat - Declaration for Material Compatibility - pdf