MSI-SR-LC31AR-01

Sicherheits-Relais

Artikelnummer: 50133004

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie MSI-SR-LC31
Applikation Magnetschalter (Reed Kontakte, äquivalent)
NOT-AUS-Kreise
Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Positionsschalter (mechanische Kontakte)
Transponderschalter (OSSD Ausgänge)
Funktionen Ein- oder zweikanalige Ansteuerung
Querschlussüberwachung
Wiederanlauf automatisch
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849-1
Dauerstrom pro Strompfad, max. 8 A
Versorgungsspannung UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Leistungsaufnahme, max. 1,6 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung
Nennspannung UN 24 V
Nennfrequenz 50 ... 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung US bei AC 60 Hz 20,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung US bei AC 50 Hz 26,4 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz 26,4 V
Min. Bemessungssteuerspeisespannung US bei AC 50 Hz 20,4 V
Min. Bemessungssteuerspeisespannung US bei DC 20,4 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC 26,4 V
Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC 20,4 V
Bemessungsleistung AC 2,9 V·A
Bemessungsleistung DC 1,6 W
Galvanische Trennung Versorgungskreis - Steuerkreis Ja (bei UN ≥ AC 42-48 V, AC 115-230 V, AC 230 V)
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 3 St.
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0 St.
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 1 St.
Freigabestrompfade Schließer
Meldestrompfade Öffner
Kontaktmaterial Ag-Legierung, vergoldet
Gebrauchskategorie AC-15 (Schliesser) Ue 230V, Ie 3A
Gebrauchskategorie DC-13 (Schliesser) Ue 24V, Ie 3A
Kurzschlussschutz (Schliesser) Schmelzsicherung 6 A Klasse gG, Schmelzintegral
Schaltnennspannung, Freigabestrompfade AC 230 V
Schaltnennspannung, Meldestrompfade AC 230 V
Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade 8 A
Max. therm. Dauerstrom Ith,Meldestrompfade 5 A
Max. Summenstrom I² aller Strompfade 25 A²
Mechanische Lebensdauer 100.000.000 Schaltspiele
Auswertung der Eingänge zweikanalig
Nennausgangsspannung DC 24 V
Eingangsstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) 25 mA
max. Spitzenstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) 100 mA
Max. Leitungswiderstand, pro Kanal ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Min. Einschaltdauer 100 ms
Ansprechzeit (Automatischer Start tA2) 350 ms
Ansprechzeit (Manueller Start tA1) 350 ms
Zulässige Testpulszeit tTP 1 ms
Rückfallzeit tR 10 ms
Wiederbereitschaftszeit tW 750 ms
Rückfallverzögerung 10 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 16 -polig
Anschlussquerschnitte 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht
1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze
1 x 0,25 bis 2,5 mm², Litze mit Aderendhülse
2 x 0,2 bis 1,0 mm², Draht
2 x 0,2 bis 1,0 mm², Litze
2 x 0,25 bis 1,0 mm², Litze mit Aderendhülse
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Nettogewicht 210 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 65 °C
Zulassungen TÜV Rheinland
c UL US
Zolltarifnummer 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Rheinland - pdf