MSI-SR-CM42R-01
Sicherheits-Relais
Serie | MSI-SR-CM42 |
Applikation | Erweiterungsgerät für Basisgeräte in Sicherheitsanwendungen |
Wiederanlauf | automatisch |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,5E-09 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849-1 |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Bemessungsleistung DC | 1,4 W |
Freigabestrompfade | 4 |
Meldestrompfade | 2 |
Kontaktmaterial | Ag-Legierung, vergoldet |
Gebrauchskategorie AC-15 (Schliesser) | Ue 230V, Ie 3A |
Gebrauchskategorie DC-13 (Schliesser) | Ue 24V, Ie 1A |
Kurzschlussschutz (Schliesser) | Schmelzsicherung 6 A Klasse gG, Schmelzintegral |
Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade | 6 A |
Max. therm. Dauerstrom Ith,Meldestrompfade | 1 A |
Max. Summenstrom I² aller Strompfade | 144 A² |
Mechanische Lebensdauer | 100.000.000 Schaltspiele |
max. Spitzenstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) | 110 mA |
Max. Leitungswiderstand, pro Kanal | ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω |
Rückfallzeit tR | 15 ms |
Wiederbereitschaftszeit tW | 30 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Polzahl | 16 -polig |
Anschlussquerschnitte | 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze 1 x 0,25 bis 2,5 mm², Litze mit Aderendhülse 2 x 0,2 bis 1,0 mm², Draht 2 x 0,2 bis 1,0 mm², Litze 2 x 0,25 bis 1,0 mm², Litze mit Aderendhülse |
Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
Nettogewicht | 180 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 65 °C |
Zulassungen | TÜV Rheinland c UL US |
Zolltarifnummer | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |