MSI-FB-ETHERCAT
Feldbus Gateway
Serie | MSI-FB |
Art | Feldbus Gateway |
Applikation | Übertragung von Diagnosedaten der MSI 400 über ETHERCAT |
Funktionen | Feldbusmodul für die MSI 400 zur Anbindung an ETHERCAT |
Leistungsaufnahme, max. | 2,4 W |
Art | Interner Bus (SBUS+), EtherCAT |
Funktion | Prozess |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | BUS IN |
Art des Anschlusses | RJ45 |
Funktion | BUS OUT |
Art des Anschlusses | RJ45 |
Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 96,5 mm x 121 mm |
Nettogewicht | 120 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 ... 95 % |
Schutzart | IP 20 |
Zulassungen | c UL US |
Schwingfestigkeit | 5 ... 150 Hz |
Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit Dauerschock | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
Schockfestigkeit Einzelschock | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Zolltarifnummer | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27242208 |
ECLASS 8.0 | 27242208 |
ECLASS 9.0 | 27242208 |
ECLASS 10.0 | 27242208 |
ECLASS 11.0 | 27242208 |
ECLASS 12.0 | 27242208 |
ECLASS 13.0 | 27242208 |
ECLASS 14.0 | 27242208 |
ECLASS 15.0 | 27242208 |
ETIM 5.0 | EC001423 |
ETIM 6.0 | EC001423 |
ETIM 7.0 | EC001423 |
ETIM 8.0 | EC001423 |
ETIM 9.0 | EC001423 |
ETIM 10.0 | EC001423 |