MLDSET-M2-L
Set Sicherheits-Sensor
Sonderausführung | Integrierter Muting-Leuchtmelder |
integrierte Laserausrichthilfe | Nein |
integrierter Status-Leuchtmelder | Nein |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Reichweite | 0,5 ... 6 m |
Anzahl Strahlen | 3 St. |
Strahlabstand | 400 mm |
Nettogewicht | 2.550 g |
Art der Mutingsensoren | Reflexions-Lichtschranken PRK 25B |
Anzahl Mutingsensoren | 2 St. |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |