MLDSET-M2-1300L

Set Sicherheits-Sensor

Artikelnummer: 66900026

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon
Serie MLDSET
Sonderausführung Integrierter Muting-Leuchtmelder
Funktionen Alternativanschluss für zweites Muting-Signal
Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar
Muting-Enable-Funktion
Muting-Timeout-Verlängerung
Schützkontrolle (EDM), wählbar
integrierte Laserausrichthilfe Nein
Reflexelement für Laserausrichthilfe Nein
integrierter Muting-Leuchtmelder Ja
integrierter Status-Leuchtmelder Ja
Muting-Art sequenzgesteuertes 2-Sensor-Muting
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Reichweite 0 ... 6 m
Anzahl Strahlen 3 St.
Strahlabstand 400 mm
Nettogewicht 10.200 g
Art der Mutingsensoren Reflexions-Lichtschranken PRK 25C
mit Gerätesäule Ja
Anzahl Mutingsensoren 2 St.
Säulenhöhe ohne Fuß 1.300 mm
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
EPLAN Makro - edz