MLD510-R3L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Serie | MLD 500 |
Geräteart | Empfänger |
Sonderausführung | Reflexelement für Laserausrichthilfe |
Funktionen | Automatischer Wiederanlauf |
Reflexelement für Laserausrichthilfe | Ja |
integrierter Muting-Leuchtmelder | Nein |
integrierter Status-Leuchtmelder | Nein |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 204 Jahre, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6,6E-09 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Anzahl Strahlen | 3 St. |
Strahlabstand | 400 mm |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Überspannungsschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stromaufnahme, max. | 150 mA, ohne externe Last |
Absicherung | extern mit max. 3 A |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 23 V |
Spannungsart | DC |
Strombelastung, max. | 380 mA |
Lastinduktivität | 2.200.000 µH |
Lastkapazität | 0,3 µF |
Reststrom, max. | 0,2 mA |
Reststrom, typ. | 0,002 mA |
Spannungsabfall | 1 V |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Ansprechzeit | 25 ms |
Wiedereinschaltzeit | 100 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Maschinen-Interface |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 0,25 mm² |
Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 200 Ω |
Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 900 mm x 64,7 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss |
Nettogewicht | 2.000 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Drehhalterung Nut-Montage |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 75 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
US-Patente | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |