MLD510-R3/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Serie | MLD 500 |
Geräteart | Empfänger |
Sonderausführung | Integrierter Muting-Leuchtmelder |
Funktionen | Automatischer Wiederanlauf |
Reflexelement für Laserausrichthilfe | Nein |
integrierter Muting-Leuchtmelder | Nein |
integrierter Status-Leuchtmelder | Nein |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 204 Jahre, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6,6E-09 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Anzahl Strahlen | 3 St. |
Strahlabstand | 400 mm |
Versorgungsspannung UB | 26,5 ... 31,6 V |
Stromaufnahme aus AS-i Kreis | 140 mA |
Ansprechzeit | 30 ms |
Wiedereinschaltzeit | 100 ms |
Art | AS-Interface Safety at Work |
Funktion | Prozess |
AS-i Profil | S-7.B.1 |
Slave-Adresse | 1..31 programmierbar, default=0 |
Zykluszeit nach AS-i Spezifikation | max. 5 ms ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Maschinen-Interface |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 900 mm x 64,7 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss |
Nettogewicht | 2.000 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Drehhalterung Nut-Montage |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 75 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
US-Patente | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |