MLC100-30-900
Set Sicherheits-Sensor
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.
Serie | MLC 100 |
Geräteart | Set (Sender und Empfänger) |
beinhaltet | 4 St. Nutensteine BT-NC |
Applikation | Handschutz |
Funktionen | Automatischer Anlauf/Wiederanlauf Reichweitenreduzierung Übertragungskanal-Umschaltung |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,73E-09 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Auflösung | 30 mm |
Schutzfeldhöhe | 900 mm |
Reichweite | 0 ... 6 m |
Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Wellenlänge | 940 nm |
Mittlere Leistung Sendediode | 50 µW |
Sendesignalform | gepulst |
LED-Gruppe | 1 |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Überspannungsschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Absicherung | 2 A mittelträge |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Schaltspannung high, min. | 18 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 22,5 V |
Spannungsart | DC |
Funktion | Steuereingang Reichweitenreduzierung |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Schaltspannung high, min. | 18 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 22,5 V |
Spannungsart | DC |
Strombelastung, max. | 380 mA |
Lastinduktivität | 2.000 µH |
Lastkapazität | 0,3 µF |
Reststrom, max. | 0,2 mA |
Reststrom, typ. | 0,002 mA |
Spannungsabfall | 1,5 V |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Ansprechzeit | 9 ms |
Wiedereinschaltzeit | 100 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Lokal-Interface |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 0,25 mm² |
Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 200 Ω |
Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 966 mm x 35,4 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss |
Nettogewicht | 1.050 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Befestigungswinkel Drehhalterung Montage an Gerätesäule Nut-Montage |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
Schwingfestigkeit | 50 m/s² |
Prüfverfahren Schwingen nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | 100 m/s² |
Prüfverfahren Schock nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 |
US-Patente | US 6,418,546 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |