MD 7XXP-11-108IO3-12
Verteiler
Schaltelement | PNP |
Summenstrom | 1,5 A |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Funktion | Verbindung zur Steuerung |
Gewindegröße | M12 |
Polzahl | 12 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Typ | male |
Anzahl Anschlüsse | 10 St. |
Gewindegröße | M8 |
Polzahl | 3 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Typ | female |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoff Dichtung O-Ring | TPU |
Werkstoff Kontakte | vergoldet |
Betriebsstrom je Kontakt | 1,5 A |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 31,5 mm x 150 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Nettogewicht | 149 g |
Schrauben-Anzugsdrehmoment | 0,4 N·m |
Art der Anzeige | LED |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 70 °C, in Abhängigkeit der angeschlossenen Leitung |
Schutzart | IP 65 IP 67 |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |