MA 31 130

Anschlussteil

Artikelnummer: 50030838

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie MA 31
Geeignet für Schnittstelle RS 422
Schutzbeschaltung Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 36 V, DC
Art RS 422, RS 485
Art RS 232
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Datenschnittstelle
Spannungsversorgung
Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 25 -polig
Funktion Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses Sub-D
Polzahl 9 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 120 mm x 55 mm x 180 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Nettogewicht 640 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 6 St.
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 90 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zolltarifnummer 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - zip
Konformitätserklärung CE - pdf