MA 22 DC

Anschlussteil

Artikelnummer: 50031496

Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie MA 22
Geeignet für Barcodeleser Serie BCL 2x
Geeignet für Schnittstelle RS 232
Schutzbeschaltung Keine Angaben
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Art RS 232
Art RS 232
Anzahl Anschlüsse 6 St.
Funktion Datenschnittstelle
Art des Anschlusses Sub-D
Polzahl 9 -polig
Funktion Datenschnittstelle
Art des Anschlusses Sub-D
Polzahl 9 -polig
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Sub-D
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Sub-D
Polzahl 15 -polig
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Sub-D
Polzahl 15 -polig
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Sub-D
Polzahl 15 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 90 mm x 36 mm x 152,4 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 185 g
Farbe Gehäuse grün
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 20
Schutzklasse III
Zolltarifnummer 84733080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf