MA 2 L

Anschlussteil

Artikelnummer: 50036186

Sofort verfügbar

Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie MA 2
Geeignet für Barcodeleser Serie BCL 2x
Barcodeleser Serie BCL 3x
Art RS 232, RS 485
Art RS 232
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Funktion Datenschnittstelle
PWR / SW IN / OUT
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 24 -polig
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Sub-D
Polzahl 15 -polig
Funktion Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses Sub-D
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 118 mm x 78,5 mm x 130 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Nettogewicht 660 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Zolltarifnummer 84735080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz