LSR 97/2 SE-L

Einweg-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50029648

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
LS25C/XX-M12
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer: 50139688
  • Serie: 25C
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 25 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50139688

Sofort verfügbar

Serie 97
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB , DC
Abmessung (B x H x L) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 85 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf