LSE 96M/R-1310-25

Einweg-Lichtschranke Empfänger

Artikelnummer: 50080080

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 96
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite typische Reichweite
Versorgungsspannung UB 20 ... 230 V, AC/DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Relais, Öffner/Schließer
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 20 Hz
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 380 g
Materialverträglichkeit ECOLAB
Hinweis Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)
Art der Anzeige LED
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 55 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf