LS 92/3 SE-L Ex

Einweg-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50080722

Sofort verfügbar

Icon Icon
Serie 92
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Sonderausführung Ex-Geschützt
Betriebsreichweite 0 ... 12 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0 ... 15,6 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, rot
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Versorgungsspannung UB 5,5 ... 13 V, DC
Schaltfrequenz 60 Hz
Art NAMUR
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 140 g
Farbe Gehäuse schwarz
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Ex-Gerätekategorie 2
Ex-Zone 1
21
Ex-Gerätegruppe II
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen Ex
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - Examination Certificate - pdf
Zertifikat - 1st Supplement - pdf
Zertifikat - 2nd Supplement - pdf
Zertifikat - 3rd Supplement - pdf
Zertifikat - 4th Supplement - pdf
Zertifikat - Production Control ATEX - pdf