LS 64/4 E-L.51
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Serie | 64 |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Empfänger |
Applikation | Erkennung von Kleinteilen |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 40 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | dunkelschaltend |
Bereitschaftsverzögerung | 100 ms |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Edelstahl |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 90 mm x 28,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 430 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | I |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |