LCS-2M12B-F03NNO-M12
Sensor kapazitiv
Serie | LCS-2 |
Schaltabstand Sn | 1 ... 3 mm |
Gesicherter Schaltabstand | 2,4 mm |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 10 % |
Leerlaufstrom | 10 mA |
Temperaturdrift, max. (in % von Sr) | 10 % |
Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) | 5 % |
Bemessungsbetriebsstrom | 200 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Spannungsart | DC |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | Schließer (NO) |
Schaltfrequenz | 100 Hz |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 12 mm x 68 mm |
Gewindegröße | M12 x 1 mm |
Einbauart | bündig |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Polybutylen (PBT) |
Werkstoff Deckel | Kunststoff, Polybutylen (PBT) |
Nettogewicht | 34 g |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Bedienelemente | Mehrgang-Potentiometer |
Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung |
Schaltabstand justierbar | Ja |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |