L300-M31M12B8Y2-MLM24-SCA
Sicherheits-Zuhaltung
Serie | L300 |
beinhaltet | 1 St. Betätiger 1 St. Sicherheits-Zuhaltung |
Funktionen | Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4) |
Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgänge | Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztür |
Funktionsprinzip | Arbeitsstromprinzip - Betätiger verriegelt bei aktiviertem Elektromagneten |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | bis inkl. e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 2.968 Jahre, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,15E-9 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849-1 |
DC | High |
Kodierungsstufe | niedrig, EN ISO 14119 |
Art der Verschaltung | Einzelschaltung Reihenschaltung |
Externe Absicherung für Versorgungskreis | 2A Typ Gg (oder gleichwertig) |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -10 ... 10 % |
Stromaufnahme, max. | 1.200 mA |
Anzahl Sicherheits-Schalteingänge | 2 St. |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Stromaufnahme, typ. | 5 mA |
Teach-Eingang für Betätiger | Nein |
Funktion | I4 Aktivierungseingang Elektromagnet |
Art | Sicherheits-Schalteingang |
Spannungsart | DC |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Stromaufnahme, typ. | 5 mA |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Spannungsart | DC |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Spannungsart | DC |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Funktion | O3 Meldeausgang Schutzeinrichtung geschlossen |
Funktion | Kontaktanschluss Spannungsversorgung Verbindung mit SPS |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Nettogewicht | 1.500 g |
Farbe Gehäuse | grau rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Seite der Leitungseinführung | von unten |
Schaltertyp | Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung |
Anfahrgeschwindigkeit | 0,001 ... 0,5 m/s |
Zuhalteart | elektromagnetisch |
Zuhalte-Betätigung | Magnet |
Zuhaltekraft, max. | 9.750 N |
Mechanische Lebensdauer | 1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 60947-5-1 |
Betätigungshäufigkeit, max. | 600 pro Stunde, IEC 60947-5-1 |
Auszugskraft, Betätiger entriegelt | 30 N |
Gesicherter Schaltabstand Sao | 2 mm |
Gesicherter Ausschaltabstand Sar | 4 mm (Betätiger nicht verriegelt) 10 mm (Betätiger verriegelt) |
Nennschaltabstand Sn | 2,5 mm |
Wiederholgenauigkeit | ≤ 10 % Sn |
Maximale Schaltfrequenz | 1 Hz |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 5 St. |
Bedienelemente | Standard |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 75 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Zulassungen | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
Zolltarifnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |