KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000
Adapter
Betriebsspannung | max. 50 V AC / 60 V DC |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Typ | female |
Polzahl | 4 -polig |
Ausführung | axial |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Typ | male |
Polzahl | 3 -polig |
Ausführung | axial |
Geschirmt | Nein |
Schlüsselweite | 9 mm |
Nettogewicht | 9 g |
Werkstoff | PUR |
Schutzart | IP 67 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440106 |
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 12.0 | 27440106 |
ECLASS 13.0 | 27440106 |
ECLASS 14.0 | 27440106 |
ECLASS 15.0 | 27440106 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002498 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 9.0 | EC002925 |
ETIM 10.0 | EC002925 |