KB USB A - USB A
Verbindungsleitung
Geeignet für Schnittstelle | USB |
Art des Anschlusses | USB |
Rundstecker, LED | Nein |
Steckertyp | USB 2.0 Standard-A |
Art des Anschlusses | USB |
Steckertyp | USB 2.0 Standard-A |
Farbe Mantel | grau |
Geschirmt | Ja |
Leitungsausführung | Verbindungsleitung |
Leitungslänge | 1.800 mm |
Werkstoff Mantel | PVC |
Schleppkettentauglichkeit | Nein |
Nettogewicht | 40 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |