KB-RS232-USB
Adapter-Kabel
Geeignet für Schnittstelle | RS 232 USB |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Rundstecker, LED | Nein |
Typ | male |
Polzahl | 9 -polig |
Ausführung | axial |
Art des Anschlusses | USB |
Steckertyp | USB 1.1 Standard-A |
Farbe Mantel | schwarz |
Geschirmt | Ja |
Leitungsausführung | Verbindungsleitung |
Leitungslänge | 1.000 mm |
Werkstoff Mantel | PVC |
Schleppkettentauglichkeit | Nein |
Nettogewicht | 68 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060313 |
ECLASS 11.0 | 27060313 |
ECLASS 12.0 | 27060313 |
ECLASS 13.0 | 27060313 |
ECLASS 14.0 | 27060313 |
ECLASS 15.0 | 27060313 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |