KB RS232-1 HS 65x8

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50120436

Sofort verfügbar

Icon
Geeignet für HS 65x8
Geeignet für Schnittstelle RS 232
Art des Anschlusses RJ41
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses Sub-D
Typ female
Polzahl 9 -polig
Ausführung axial
Farbe Mantel grau
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Spiralleitung
Leitungslänge 2.800 mm
Werkstoff Mantel TPE
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 107 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz