IVBR/4-50-1950-02,4000

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 50107958-02

Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
CSL505-R50-1950-M8
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 50131354
  • Serie: 505
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 5 m
  • Messfeldlänge: 1.950 mm
Artikelnummer: 50131354

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Serie Vario
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
Sonderausführung Parallelstrahlabtastung
Messfeldlänge 1.950 mm
Anzahl Strahlen 40 St.
Strahlabstand 50 mm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip UB schaltend
Funktion Warnausgang
Zykluszeit 40 ms
Ansprechzeit pro Strahl 1.000 µs
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 4.000 mm
Aderzahl 4 -adrig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 10 mm x 2.160 mm x 27 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 45 °C
Schutzart IP 54
Schutzklasse III
Gültiges Normenwerk EN 60947-5-2 (deutsche Fassung)
Zolltarifnummer 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Konfigurationssoftware - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf