HT25CI.SLHF/4P-M12

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50146090

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 25C
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Applikation Objekterkennung zwischen den Rollen einer Rollenbahn
Sonderausführung Ausblenden von HF-Beleuchtung (LED)
schwarz-weiß-Fehler < 10% bis 380 mm
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0 ... 0,8 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,005 ... 0,65 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,005 ... 0,55 m
Grenzreichweite 0 ... 1,3 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Einstellbereich 50 ... 800 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 850 nm
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 250 Hz
Ansprechzeit 2 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff PUR
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 22 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung mit M4-Gewinde
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Funktion des Bedienelements Tastweiteneinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf