LS25C/XX-M12

Einweg-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50139688

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 25C
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Betriebsreichweite 0 ... 25 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0 ... 30 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, rot
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff PUR
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 22 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung mit M4-Gewinde
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf