LE15/2X-200-M12
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Serie | 15 |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Empfänger |
Betriebsreichweite | 0 ... 25 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Grenzreichweite | 0 ... 30 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 20 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltfrequenz | 500 Hz |
Ansprechzeit | 1 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 200 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderquerschnitt | 0,2 mm² |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | ABS |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 22 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |