LS3CL1/XX

Einweg-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50137197

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Betriebsreichweite 0 ... 5 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0 ... 10 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Strahlverlauf kollimiert
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 650 nm
Laser Klasse 1, nach IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 2,5 mm x 2 mm [1.000 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie elliptisch
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 4 -adrig
Aderquerschnitt 0,2 mm²
Abmessung (B x H x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 50 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf