LS3C/8X-M8
Einweg-Lichtschranke Sender
Serie | 3C |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Sender |
Sonderausführung | Aktivierungseingang |
Betriebsreichweite | 0,05 ... 8,5 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Grenzreichweite | 0,05 ... 10 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Strahlverlauf | divergent |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 632 nm |
LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 4 mm [100 mm] |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 20 mA |
Anzahl Aktivierungseingänge | 1 St. |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Funktion | Signal IN Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 10 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
Materialverträglichkeit | ECOLAB |
Art der Anzeige | LED |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |